Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9673006
- Descripción producto
- Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 551 mm
- Observación para el montaje
- Para el montaje se precisan 2 ángulos de montaje para separador para compartimentaciónn y un carril soporte para disyuntor.
- Dimensiones
- Longitud: 551 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 2,826 kg
- Peso bruto
- 3,026 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV SOPORTE DISYUNTOR ANCHO=600mm, 2P. .
- Documentos
- Instrucciones