Separador para compartimentación

Artículo No.: SV 9673448

Para la separación horizontal de áreas de función.

Artículo No.:
SV 9673448
Ejecución
Con abertura de aireación
Descripción producto
Para la separación horizontal de áreas de función. Forma en combinación con los módulos laterales una subdivisión según forma 3 ó 4.
Material
Chapa de acero, 1,25 mm
Superficie
Galvanizada
For compartment depth
800 mm
Observación para el montaje
Para el montaje del separador para compartimentaciónn se precisan 2 ángulos de montaje.
Dimensiones
Anchura: 306 mm
Profundidad: 788 mm
Adecuado para
Anchura: = 400 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
8,8 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177570825
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV SEPARADOR AREA DE FUNCION 400x800, 4P
Fichas técnicas
Información técnica general