Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9673192
- Descripción producto
- Para el cierre de entradas de cables.
- Material
- PVC, 3 mm
Protección frente a fuego según UL 94-V0 - Color
- RAL 7004
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- For side panel module height
- 200 mm
600 mm - Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,65 kg
- Peso bruto
- 0,8 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177578401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV ENTRADA CABLES P/ LATERAL 200/600 1 PU= 10 EA