Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Artículo No.: SV 9673683

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.

Artículo No.:
SV 9673683
Ejecución
sin paso
Descripción producto
Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función
300 mm
Dimensiones
Anchura: 702 mm
Altura: 293 mm
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,731 kg
Peso bruto
4,931 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177544024
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV PLACA PARCIAL AREA FUNC. 800x300 Sin entrada de cables