Chasis de sistema para sección de conexión

Referencia: SV 9674.056

Para montaje de un sistema de barras PLS-Maxi o PLS-Flat directamente debajo o encima del disyuntor.

Referencia:
SV 9674.056
Descripción producto
Para montaje de un sistema de barras PLS-Maxi o PLS-Flat directamente debajo o encima del disyuntor. Este chasis de sistema puede utilizarse sin colisionar en combinación con los módulos laterales para áreas de función. La fijación se realiza en el nivel exterior del sistema de armarios TS 8, aunque permite gracias al troquel PS un nivel de montaje como en el bastidor de techo o suelo y la utilización de la fijación de sistema de barras colectoras para la zona del techo/suelo.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,148 kg
Peso bruto
1,347 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177626515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV CHASIS SISTEMA SECCION DE EMPALME
Fichas técnicas
Información técnica general