Placa soporte para zona de conexión de cables

Artículo No.: SV 9683200

Para el montaje de sistemas de conexión de cables con barras Maxi-PLS.

Artículo No.:
SV 9683200
Descripción producto
Para montaje de las barras colectoras Maxi-PLS incluyendo el soporte frontal en la zona de conexión de cables.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 375 mm
Profundidad: 543 mm
Adecuado para
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
5,36 kg
Peso bruto
5,883 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa retencion Maxi-PLS 600mm
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones