Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Artículo No.: SV 9683628

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Artículo No.:
SV 9683628
Ejecución
cerrado
Descripción producto
Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función
800 mm
Dimensiones
Anchura: 1.102 mm
Altura: 793 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
17,48 kg
Peso bruto
17,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
68,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177935112
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa de montaje parcial 1200x800 mm
Documentos
Instrucciones