Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Referencia: SV 9683.663

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Referencia:
SV 9683.663
Ejecución
cerrado
Descripción producto
Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función
300 mm
Dimensiones
Anchura: 502 mm
Altura: 293 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,82 kg
Peso bruto
3,64 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177935396
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa de montaje parcial 600x300 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general