- Artículo No.:
- SV 9683.680
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incluye ángulo soporte y material de fijación.
- Para altura del área de función
- 1.000 mm
- Dimensiones
- Anchura: 702 mm
Altura: 993 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 13,5 kg
- Peso bruto
- 14,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 61 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177935198
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Placa de montaje parcial 600x1000 mm