Lateral para compartimentación para VX

Artículo No.: SV 9683036

Pared de separación lateral para la fijación de las placas de montaje parciales y los separadores para compartimentación.

Artículo No.:
SV 9683036
Ejecución
Para montaje del sistema de barras en la zona del techo y del suelo
Descripción producto
Pared de separación lateral para la fijación de las placas de montaje parciales y los separadores para compartimentación.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Altura: 1.931 mm
Profundidad: 538 mm
Adecuado para
Altura: = 2.200 mm
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
24 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177936485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV-VX Lateral area de funcion 2200x600
Aprobaciones
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones