- Artículo No.:
- SV 9683310
- Descripción producto
- Para el montaje de disyuntores abiertos (ACB) en áreas de función.
- Material
- Chapa de acero, 2,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 896 mm
- Dimensiones
- Longitud: 896 mm
- Adecuado para
- Anchura: = 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 4,702 kg
- Peso bruto
- 4,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177937536
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Barra de soporte ACB - 1000mm