Ángulo de montaje para carriles soporte del disyuntor

Artículo No.: SV 9683326

Para la fijación del carril soporte del disyuntor.

Artículo No.:
SV 9683326
Descripción producto
Para la fijación de la barra de conexión del disyuntor al perfil del armario o al lateral del área de función.
Material
Chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Profundidad: = 600 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
3,4 kg
Peso bruto
3,646 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177937512
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Angulo de montaje ACB (600mm)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones