El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2017
- Artículo No.:
- SV 9674348
- Descripción producto
- Placa de separación para subdivisión de la zona de barras y la zona de regletas NH (área de función).
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posición de montaje
- arriba
- abajo
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB
SlimLine - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,899 kg
- Peso bruto
- 1,9 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Divisoria columna seccionadores fusible posición instalación arriba (ABB)