- Artículo No.:
- SV 9674400
- Descripción producto
- Barra de distribución adaptada a los sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLS-Flat para montaje en los campos de regletas.
- Material
- E-Cu
- Longitud
- 1.632,5 mm
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
- Sección
- 100 mm x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14,53 kg
- Peso bruto
- 14,53 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 14,53
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177613744
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Embarrado distribución E-Cu 100x10 mm L = 1632.5 mm