Barra de distribución para campo de regletas

Artículo No.: SV 9674405

Para montaje en campos de regletas, apto para sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLC Flat.

Artículo No.:
SV 9674405
Descripción producto
Barra de distribución adaptada a los sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLS-Flat para montaje en los campos de regletas.
Material
E-Cu
Longitud
1.632,5 mm
Adecuado para
Altura: = 2.000 mm
Sección
50 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,26 kg
Peso bruto
7,26 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
7,26
Código arancelario
74071000
EAN
4028177613751
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Embarrado distribución E-Cu 50x10 mm L = 1632.5 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Información técnica general