Barra de distribución para campo de regletas

Referencia: SV 9674.408

Para montaje en campos de regletas, apto para sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLC Flat.

Referencia:
SV 9674.408
Descripción producto
Barra de distribución adaptada a los sistemas de barras principales PLS-Maxi y PLS-Flat para montaje en los campos de regletas.
Material
E-Cu
Longitud
1.632,5 mm
Adecuado para
Altura: = 2.000 mm
Sección
80 mm x 10 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,7 kg
Peso bruto
11,8 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
11,62
Código arancelario
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
Embarrado distribución E-Cu 80x10 mm L = 1632.5 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Información técnica general