- Artículo No.:
- SV 9674488
- Descripción producto
- Para una conexión sin taladros de los ángulos de conexión al sistema de barras de distribución del campo de regletas.
- Material
- E-Cu
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- Anchura: 80, 100 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 1,831 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,52
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177613560
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Bloque conexión E-Cu secc. An.80/100 mm