- Artículo No.:
- SV 9674441
- Ejecución
- para zona techo/zona suelo
- Descripción producto
- Para una conexión sin taladros de sistemas de barras principales PLS-Maxi o PLS-Flat con sistemas de barras de distribución de los campos de regletas.
- Material
- E-Cu
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para aplicación de barra colectora
- L1/L2/L3
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Maxi 1600
- PLS-Maxi 2000
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 juego
- Peso neto
- 8,208 kg
- Peso bruto
- 9,12 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 9,56
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613