Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Artículo No.:
- SV 9675210
- Ejecución
- Para sistema de barras de distribución detrás del área de función
- Descripción producto
- Preparadas para la conexión de los juegos de conexión en T.
- Material
- E-Cu
- Longitud
- 1.410 mm
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,76 kg
- Peso bruto
- 3,8 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 3,76
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177575929
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV RI4P BARRA COLECT. 30x10MM P/ Armario 2000, L=1410MM