Barra de distribución PLS 1600

Artículo No.: SV 9675232

Artículo No.:
SV 9675232
Ejecución
Para sistema de barras de distribución detrás del área de función
Para sistema de barras de distribución en el área de función (interior)
Descripción producto
Preparadas para la conexión de los juegos de conexión en T.
Material
E-Cu
Longitud
1.550 mm
Adecuado para
Adecuada también como barra vertical para PE/PEN/N.
Adecuada también como barra vertical para PE/PEN/N.
Adecuado para
Altura: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,51 kg
Peso bruto
12,51 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
12,51
Código arancelario
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV RI4P BARRA COLECT. PLS1600 P/ Alt. Armario 2200, L=1550MM
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Información técnica general