Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Referencia:
- SV 9675.242
- Ejecución
- Para sistema de barras de distribución en el área de función (interior)
- Descripción producto
- Preparadas para la conexión de los juegos de conexión en T.
- Material
- E-Cu
- Longitud
- 1.950 mm
- Adecuado para
- Adecuada también como barra vertical para PE/PEN/N.
- Adecuado para
- Altura: = 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15,74 kg
- Peso bruto
- 15,74 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 15,74
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV RI4P BARRA COLECT. INT. PLS1600 P/ Alt. Armario 2200, L=1950MM