Barras colectoras E-Cu

Artículo No.: SV 3587000

Longitud: 2400 mm/barra.

Artículo No.:
SV 3587000
Material
E-Cu F30
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas
DIN EN 13 601
Sección
40 mm x 10 mm
Dimensiones
Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
25,8 kg
Peso bruto
25,9 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
8,6
Código arancelario
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV BARRA COLECTORA 40x10mm 2400mm-3P. .
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Fichas técnicas
Técnica en detalle