Juegos de conexión en T para sistemas de barras Maxi-PLS/RiLine

Artículo No.: SV 9675321

Para la conexión de sistemas de barras principales PLS-Maxi horizontal con sistemas de barras de distribución RiLine60 verticales en el área de salida modular.

Artículo No.:
SV 9675321
Aplicación
Para la conexión de sistemas de barras principales Maxi-PLS horizontales con sistemas de barras de distribución RiLine verticales en el área de salida modular.
Unidad de envase
Material de fijación
Adecuado para
Profundidad: = 600 mm
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 30
Altura: 10, 5 mm
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,1 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
1,76
Código arancelario
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general