Juegos de conexión en T para sistemas de barras RiLine

Artículo No.: SV 9675140

Para la conexión de sistemas de barras principales PLS-Flat horizontales con sistemas de barras de distribución RiLine60 verticales en el área de salida modular.

Artículo No.:
SV 9675140
Ejecución
Detrás del área de función
Descripción producto
Para la conexión de sistemas de barras principales horizontales con sistemas de barras de distribución verticales.
Material
E-Cu
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Anchura: 30
Altura: 10, 5 mm
Unidad de embalaje
1 juego
Peso neto
3 kg
Peso bruto
3,2 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
2,82
Código arancelario
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Fichas técnicas
Información técnica general