- Artículo No.:
- SV 9675843
- Aplicación
- Para la unión de sistemas de barras horizontales Flat-PLS en el techo/suelo con sistemas de barras verticales Flat-PLS.
- For number of bars per conductor
- 2
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- PLS-Flat 60
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS 8
Profundidad: = 600 mm
= 800 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Anchura: 60, 50
Altura: 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 2 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,97
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177626348
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613