Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Artículo No.:
- SV 9676198
- Descripción producto
- Para fijación al nivel de montaje exterior del armario TS y para uso como guía para cableados.
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Anchura: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,58 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descripción producto
- SV RAIL C PARA AISLADOR ARMARIO CON ANCHURA =800mm, 1 EMB= 2 UNID