Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Artículo No.:
- SV 9660210
- Descripción producto
- Para la fijación de cables y conductores, así como el montaje de apoyos para el embalaje.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- 4 guías perfil en C
8 soportes
Material de fijación - Adecuado para
- Tipo de armario: TS
SE
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 2,148 kg
- Peso bruto
- 2,348 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177296473
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descripción producto
- SV MAXI PLS PERFIL EN C 600 MM UE=4