Tornillo de fijación para componentes de conexión

Artículo No.: SV 9676968

Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).

Artículo No.:
SV 9676968
Descripción producto
Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
Material
Acero, galvanizado
Unidad de envase
Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 80 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,488 kg
Peso bruto
0,595 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024900
EAN
4028177625891
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV BOLSA ACCESORIOS 3 BUSBARS POR FASE, M10x80, PACK DE 8
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general