Tornillo de fijación para componentes de conexión

Artículo No.: SV 9686811

Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).

Artículo No.:
SV 9686811
Descripción producto
Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
Material
Acero inoxidable
Unidad de envase
Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 110 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,64 kg
Peso bruto
0,703 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177982246
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Tornillo M10x110 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general