- Artículo No.:
- SV 9686815
- Descripción producto
- Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
- Material
- Acero inoxidable
- Unidad de envase
- Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
- Dimensiones
- Rosca: M10
Long. de la rosca: 150 mm - Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,864 kg
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177981454
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV Tornillo M10x150 mm
- Documentos
- Instrucciones