Tornillo de fijación para componentes de conexión

Artículo No.: SV 9686818

Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).

Artículo No.:
SV 9686818
Descripción producto
Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
Material
Acero inoxidable
Unidad de envase
Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 180 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,88 kg
Peso bruto
0,98 kg
Código arancelario
73181900
EAN
4028177981430
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Tornillo M10x180 mm
Documentos
Instrucciones