Tornillo de fijación para componentes de conexión

Artículo No.: SV 9686865

Para la unión de escuadras de conexión con un juego de conexión (posibilidad de utilización 3 y 4 polos).

Artículo No.:
SV 9686865
Descripción producto
Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
Material
Acero, galvanizado
Unidad de envase
Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 55 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,432 kg
Peso bruto
0,491 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73181900
EAN
4028177950252
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Tornillos M10x55
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general