Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2021
- Artículo No.:
- SV 9674905
- Descripción producto
- Para cubrir ubicaciones para regletas bajo carga para fusibles NH libres.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- 2 ángulos de cierre
Incl. material de fijación - Dimensiones
- Anchura: 50 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 2,8 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177701540
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- Tapas ciegas Forma 2b
- Documentos
- Instrucciones