- Artículo No.:
- SV 9674990
- Descripción producto
- Para cubrir las piezas bajo tensión y cumplir el grado de protección interno IP 2X e IP XXB en instalaciones de baja tensión y de mando. Las aberturas de ventilación integradas permiten una convección dentro de la instalación.
- Material
- PVC
- Dimensiones
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,7 kg
- Peso bruto
- 4,2 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177806375
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Cubierta perforada, 1200x800 mm