Tapa ciega para cubierta de protección contra contactos

Artículo No.: SV 9684990

Para cubrir ubicaciones para regletas bajo carga para fusibles NH libres.

Artículo No.:
SV 9684990
Descripción producto
Para cubrir ubicaciones para regletas bajo carga para fusibles NH libres.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
2 cubiertas
2 ángulos de cierre
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,72 kg
Peso bruto
1,762 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Tapa ciega cubierta protección contra contactos para VX
Documentos
Instrucciones