Cubierta de protección contra contactos para armarios con regletas bajo carga para fusibles NH

Artículo No.: SV 9684960

Para cubrir de forma segura los módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH

Artículo No.:
SV 9684960
Descripción producto
Para cubrir de forma segura (IP 2X) módulos de salida con regletas bajo carga para fusibles NH y el sistema de barras en la parte posterior del armario.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
4 cubiertas (lateral izquierdo/derecho)
2 cubiertas (arriba/abajo)
Incl. material de fijación
Usable width for Flat-PLS
400 mm
Observación
El ancho de montaje indicado con el uso de la cubierta de protección contra contactos solo se da en combinación con el soporte de barras 9686.060/9686.070
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,2 kg
Peso bruto
6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177936829
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descripción producto
SV Cubierta de protección contra contactos 600mm
Documentos
Instrucciones