- Artículo No.:
- SV 9650.370
- Descripción producto
- Para la conexión de cables con terminales.
- Material
- Bulones de conexión: acero, galvanizado
Tuerca corredera: aleación de cobre
- Unidad de envase
- Bulones de conexión
Tuercas correderas
Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- Maxi-PLS 60
- Dimensiones
- Rosca: M12
Long. de la rosca: 32 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,347 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,1
- Código arancelario
- 73181535
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descripción producto
-
SV MAXI-PLS TORNILLO CONEXIÓN 3200A, M12,UE=3PZAS