Tuerca corredera para barras colectoras Maxi-PLS

Artículo No.: SV 9640980

Para la introducción lateral en el perfil de las barras colectoras PLS-Maxi.

Artículo No.:
SV 9640980
Descripción producto
Para la fijación de pletinas flexibles y componentes de conexión a barras colectoras Maxi-PLS. Para la introducción lateral en el perfil de las barras y la fijación de los pernos roscados.
Material
Tuerca corredera: aleación de cobre
Longitud
25 mm
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Dimensiones
Rosca: M10
Unidad de embalaje
15 pza(s).
Peso neto
0,285 kg
Peso bruto
0,333 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,02
Código arancelario
74198090
EAN
4028177238824
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV MAXI-PLS-TUERCA CORREDERA E N RANURA EN T,2000A, M10,15UND
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general