Espárrago para tuercas correderas y deslizantes

Referencia: SV 9676972

Para la fijación de los componentes de conexión, como por ej. terminales.

Referencia:
SV 9676972
Descripción producto
Para posibilidades de conexión individuales.
Material
Acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M10
Long. de la rosca: 45 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,288 kg
Peso bruto
0,295 kg
Código arancelario
73181535
EAN
4028177606975
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descripción producto
Pernos M10x45 Maxi-PLS 1600/2000 para juegos y ángulos conexión
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones