- Artículo No.:
- SV 9676986
- Descripción producto
- Para posibilidades de conexión individuales.
- Material
- Acero
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para barras colectoras
- Maxi-PLS 60
- Dimensiones
- Rosca: M12
Long. de la rosca: 70 mm - Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso neto
- 0,568 kg
- Peso bruto
- 0,59 kg
- Código arancelario
- 73181535
- EAN
- 4028177606944
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Descripción producto
- Pernos M12x70 Maxi-PLS 3200 para juegos y ángulos conexión
- Documentos
- Instrucciones