Espárrago para tuercas correderas y deslizantes

Referencia: SV 9676.987

Para la fijación de los componentes de conexión, como por ej. terminales.

Referencia:
SV 9676.987
Descripción producto
Para posibilidades de conexión individuales.
Material
Acero
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras
Maxi-PLS 60
Dimensiones
Rosca: M12
Long. de la rosca: 80 mm
Unidad de embalaje
8 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,645 kg
Código arancelario
73181535
EAN
4028177606951
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descripción producto
SV BOLTS FOR CONNECTION SET, M12, L=80MM
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general