Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45 S

Artículo No.: SV 9640236

Dimensiones: 45x45 mm, sección embarrado: 974 mm², para sistemas de conexión de cables de hasta 1900 A

Artículo No.:
SV 9640236
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
974 mm²
Longitud
691 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,11 kg
Peso bruto
6,11 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
6,11
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569294
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRAS COLECTORAS
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle