Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45 S

Artículo No.: SV 9640237

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 974 mm²

Artículo No.:
SV 9640237
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
974 mm²
Longitud
651 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,5 kg
Peso bruto
5,76 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
5,751
Código arancelario
74071000
EAN
4028177940185
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barra colectora Maxi-PLS 45S L:651mm
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle