Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45 S

Artículo No.: SV 9640246

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 974 mm²

Artículo No.:
SV 9640246
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
974 mm²
Longitud
725 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,41 kg
Peso bruto
6,41 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
6,41
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569300
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRA COLECTORA 1600 - 1UD. 1600A, 725mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle