Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45 S

Artículo No.: SV 9640365

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 974 mm²

Artículo No.:
SV 9640365
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
974 mm²
Longitud
2.400 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Unidad de embalaje
3 pza(s).
Peso neto
75 kg
Peso bruto
86 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
21,21
Código arancelario
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRAS 1600A 2400mm UE=3
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle