Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 45

Artículo No.: SV 9640281

Dimensiones: 45x45 mm, sección de barra: 1354 mm²

Artículo No.:
SV 9640281
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
1.354 mm²
Longitud
999 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,04 kg
Peso bruto
12,202 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
12,04
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569430
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRA COLECTORA 2000A - 1 UD 2000A, 999mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle