Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-01-2020
- Artículo No.:
- SV 9640311
- Descripción producto
- Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
- Material
- E-Cu
- Sección
- 1.354 mm²
- Longitud
- 1.199 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para
- Anchura: = 1.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 14,22 kg
- Peso bruto
- 14,22 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 14,45
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177569461
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV MAXI-PLS BARRA COLECTORA 2000A - 1UD 2000A, 1199mm
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions