Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 60

Artículo No.: SV 9650202

Dimensiones: 60x60 mm, sección embarrado: 2323 mm², para sistemas de conexión de cables de hasta 6300 A

Artículo No.:
SV 9650202
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
2.323 mm²
Longitud
451 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,364 kg
Peso bruto
9,364 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
9,364
Código arancelario
74071000
EAN
4028177940192
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barra colectora Maxi-PLS 60 L:451mm
Aprobaciones
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle