Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 60

Artículo No.: SV 9650241

Dimensiones: 60x60 mm, sección embarrado: 2323 mm², para sistemas de conexión de cables de hasta 6300 A

Artículo No.:
SV 9650241
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
2.323 mm²
Longitud
725 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14,999 kg
Peso bruto
15 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
14,99
Código arancelario
74071000
EAN
4028177569515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV MAXI-PLS BARRAS 3200 a, 725 MM SUSTITUYE 1/3VE 9650240
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle