Barra colectora Maxi-PLS E-Cu para sistema Maxi-PLS 60

Artículo No.: SV 9650262

Dimensiones: 60x60 mm, sección de barra: 2323 mm²

Artículo No.:
SV 9650262
Descripción producto
Para el montaje de sistemas de conexión de cables.
Material
E-Cu
Sección
2.323 mm²
Longitud
851 mm
Observación
Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Adecuado para
Anchura: = 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
17,5 kg
Peso bruto
17,62 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
17,669
Código arancelario
74071000
EAN
4028177940215
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Descripción producto
SV Barra colectora Maxi-PLS 60 L:851mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle